Kretskortsplint - SPTAF 1/18-3,5-EL - 1714385

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 18, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714385
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626353876
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,450 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!