Leiterplattensteckverbinder - FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY CN1 - 1714374

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714374
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626364384
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,476 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!