SPTAF 1/ 3-5,0-EL MCRD/WH - 1714369

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 320 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714369
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4055626369181
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,000 g
Tullnummer 85369010