Kretskortsplint - SPTAF 1/ 4-5,0-EL MCBK-GN - 1714368

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, mätspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm², rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 2,6 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Fingermanövrerbar lossningsknapp för en hög användarkomfort
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714368
Förpackningsenhet 75 st
Försäljningskod AAABBA -
GTIN 4055626369174
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g
Tullnummer 85369010

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world