Kretskortsplint - PTSA 0,5/ 8-2,5-F BK - 1714367

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 250 V, rastermått: 2,5 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: svart. Lödben i det främre området, enradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714367
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACBAA -
GTIN 4055626353531
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,730 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!