GMSTB 2,5/ 3-ST RDBDWHT-R SO - 1714361

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 3, rastermått: 7,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: röd, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714361
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626498232
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,602 g