Kretskortsplint - MKDS 3/12 CRWH - 1714357

Bilden visar en 4-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: krämvit. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714357
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626352695
Vikt per styck (exklusive förpackning) 23,048 g