Kretskortsplint - MKDS 3/14 CRWH - 1714356

Bilden visar en 4-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 24 A, mätspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm², rastermått: 5 mm, poltal: 14, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: krämvit, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714356
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626352688
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,080 g
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world