MSTB 2,5/ 2-ST WHBD-NSOVPE500 - 1714352

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ‎vit, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714352
Förpackningsenhet 500 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626498218
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,444 g