Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 2-ST CP2 BD:3,4 SL - 1714336

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714336
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626364094
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,320 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!