Jackbara kretskortskontakter - ICV 2,5/18-G-5,08 GY LUB - 1714331

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 18, rastermått: 5,08 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Inverterad grunddel med honkontakt för petsäkra enhetsutgångar eller för platina-platina-förbindelser
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714331
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4055626352565
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,710 g