MKDS 5/ 4-6,35 BK - 1714324

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 630 V, rastermått: 6,35 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714324
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626394206
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,412 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!