Kretskortsplint - ZFKKDSA 2,5-5,08- 4 BD:-R8- - 1714315

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714315
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626445359
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,340 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)