Jackbara kretskortskontakter - PTS 1,5/ 5-PH-5,0 BK - 1714302

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714302
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACGBA -
GTIN 4055626350042
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,180 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!