SPT 5/ 4-V-7,5-ZF GN-YE S-TUB - 1714297

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln i grön färg

Kretskortsplint, märkspänning: 1000 V, rastermått: 7,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714297
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626395982
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,918 g
Tullnummer 85369010