Kretskortsplint - FRONT 2,5-H/SA 5/ 2 BD:1-2 - 1714290

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, montering: Våglödning, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714290
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626367729
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,240 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!