Kretskortsplint - MKDS 3/ 8 BEIGE (VPE250) - 1714285

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 250 V, raster: 5,0 mm, poltal: 8, monteringstyp: lödning, anslutningstyp: skruvanslutning, anslutningsriktning från ledare till kretskort: 0°

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714285