Kretskortsplint - FK-MPT 0,5/16-3,5-H NZTTB11016 - 1714249

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 4 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714249
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCAA -
GTIN 4046356094924
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,467 g
Tullnummer 85369010