Kretskortsplint - MKDS 5N HV/ 7-ZB-6,35 TIGY - 1714244

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 41 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 6,35 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: järngrå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Obegränsat 600 V UL-godkännande tack vare kompakt sicksack-fastsättning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714244
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBAA -
GTIN 4055626348032
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,700 g
Tullnummer 85369010