Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/10-ST-3,5-LR BD:2-19 - 1714234

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Automatisk isnäppning och intuitiv lossning genom färgkontrasterad Lock and Release-manövreringsspak
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714234
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
GTIN 4055626379739
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,370 g