Kretskortsplint - FK-MPT 0,5/ 5-3,5-H NZTTB11005 - 1714223

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 4 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714223
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACCAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356094900
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,040 g
Tullnummer 85369010