Kretskortsplint - SPTAF 1/ 4-3,5-IL MC RDBKOGGY - 1714205

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: flerfärgad

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Liten komponentstorlek för platskritiska applikationer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714205
Förpackningsenhet 110 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 110 st
GTIN 4055626347684
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,211 g