Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BK BDWH:+,- - 1714183

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 2, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714183
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626405384
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,680 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!