Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 6-STZ2-3,81 BD:+,I1 - 1714182

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714182
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626405377
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,140 g