Jackbara kretskortskontakter - IFMC 1,5/ 4-ST-3,5-RN BK LCBK - 1714176

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 4, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Intuitivt manövrerbar låsning skyddar mot oavsiktlig frånskiljning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714176
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626389776
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,220 g