Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 2-ST BD:23,22 - 1714169

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714169
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626364339
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,444 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!