Kretskortsplint - SPT 2,5/ 4-V-5,0 BK - 1714152

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714152
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACBA -
GTIN 4055626345291
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,363 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!