Genomföringsgrunddel - PC 4/ 5-G-7,62 GY - 1714143

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 20 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 5, rastermått: 7,62 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Fästfläns: tillbehör art.-nr. 1827570

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714143
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626347745
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,510 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!