Jackbara kretskortskontakter - SPC 5/ 4-ST-7,62 GY - 1714140

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 1000 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • 600 V UL-godkännande fast de är mycket små
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714140
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCCA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626347721
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,983 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!