Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 9-G BD:X3 SO - 1714139

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 9, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714139
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356095273
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,259 g