Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 4-G-7,62 GY - 1714138

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln i grön färg

Kretskortsgrunddel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714138
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626347714
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,434 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!