Genomföringsgrunddel - DFK-PC 4/10-GF-7,62 BD-AUXS - 1714129

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, märkström: 20 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 10, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direkt montering

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Flexibla sidoväggar en från insidan förtrådad bekväm väggmontering
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714129
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBDA -
GTIN 4055626354736
Vikt per styck (exklusive förpackning) 40,940 g