Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:AUX SO - 1714125

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 20 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714125
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
GTIN 4055626354705
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,319 g