Jackbara kretskortskontakter - GIC 2,5/ 7-ST-7,62 BD:PE-1SO - 1714079

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 7, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714079
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626346311
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,553 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!