Jackbara kretskortskontakter - IMC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:1-6 SO - 1714076

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Inverterade kontaker med stift för petsäkra apparatutgångar eller flygande kabel-till-kabel-anslutningar
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714076
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626345994
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,008 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!