Jackbara kretskortskontakter - GMSTB 2,5/ 7-ST-7,62 BD:1-PE - 1714073

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 7, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stort raster för ökade spänningskrav
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714073
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626345970
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,324 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!