Jackbara kretskortskontakter - MSTB 2,5/ 4-ST GY31LPL:14-11SO - 1714057

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln i grönt

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: blågrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714057
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626349909
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,565 g