Jackbara kretskortskontakter - MVSTBR 2,5/ 3-ST BD:X9,1-3 - 1714050

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714050
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626444222
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,142 g