Jackbara kretskortskontakter - MCVW 1,5/10-ST-3,5 BD:X5,1-10 - 1714044

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714044
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEBA -
GTIN 4055626444185
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,500 g