Genomföringsgrunddel - MCV 1,5/10-G-3,5 BD2:X5 - 1714038

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714038
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAEDA -
GTIN 4055626444130
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,612 g