Kretskortsplint - SPTA 1,5/10-3,81 GY7035 - 1714001

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 9 A, rastermått: 3,81 mm, poltal: 10, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: ljusgrå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1714001
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABFA -
GTIN 4055626340517
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,540 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!