Kretskortsplint - SPT-THR 1,5/ 3-H-5,0P26BDWH1-3 - 1713889

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, mätspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1,5 mm², rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: THR lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: svart, Pin-layout: Linjära dubbelstift, Pinlängd [P]: 2,6 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713889
Förpackningsenhet 180 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626337470
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,240 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland PL (Polen)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world