Jackbara kretskortskontakter - TVFKC 1,5/ 7-ST - 1713884

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Kan kombineras med MSTB 2,5-familjen
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713884
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 282 (C_1_2013)
GTIN 4046356093521
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,596 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här