Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 3-GF-7,62 GY - 1713879

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 3, rastermått: 7,62 mm, färg: grå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713879
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
GTIN 4055626327839
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,224 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!