Genomföringsgrunddel - MDSTB 2,5/ 3-G1 5PA BL1 BD:10-4 - 1713866

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Kombinerat med MVSTB eller FKCV kontaktdelar ska vardera en MVSTBW (resp. FKCVW) och en MVSTBR kontakt (resp. FKCVR) användas. Kombination med TMSTBP kontaktdelar är inte möjlig!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713866
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626363998
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,570 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland GR (Grekland)