MDSTB 2,5/ 2-G1 BD:-20 - 1713865

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, poltal: 2, rastermått: 5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713865
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626363981
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,440 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland GR (Grekland)