Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 6-ST-3,81 CN5 BD-42 - 1713861

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713861
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626363950
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,594 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!