Kretskortsplint - MKDS 5/11-9,5 - 1713859

Bilden visar den 5-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 9,52 mm, poltal: 11, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713859
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
GTIN 4017918257835
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,379 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!