Genomföringsgrunddel - MCD 1,5/ 6-G1-3,81 2CP BD:-42 - 1713858

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortsgrunddel, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Kombinerat med MCV kontaktdelar ska vardera en MCVW och en MCVR kontakt användas.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713858
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
GTIN 4055626363936
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,987 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!