Jackbara kretskortskontakter - PTS 1,5/10-PH-5,0 BD:1-10 - 1713796

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 10, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
  • Största möjliga klämplats vid liten komponentstorlek
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713796
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AACGBA -
GTIN 4055626406008
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,320 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!